Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
37
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in):
.005
-
Faixa do diâmetro do condutor :
2,21 mm [ .087 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2.62 mm [ .103 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (AWG):
12
-
Tamanho do fio (mm²):
3.31