Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Channels Included
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem :
Sleeve
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Razão de encolhimento :
>3:1
Dimensões
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) :
200 mm [ 7.874 in ]
-
Compatible Cable Diameter (Min) :
105 mm [ 4.133 in ]
-
Espessura da parede :
Médio
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
1.7
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
257 mm [ 10.118 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm):
91
-
Comprimento do produto :
1000 mm [ 39.37 in ]
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Bloqueio de água
-
Tipo de resistência a fluidos :
Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Power Component Application Type :
Underground
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Outro
-
Uso do produto :
Reparo da capa de cabo