Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Fenólico
-
Inclinação da linha central :
30.23 mm [ 1.19 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão