Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do atuador :
Atuador de fenda para chave de fenda
-
Dispositivo selado :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
16
-
Número de chaves :
16
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polyester GF
-
Orientação do produto :
Vertical
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0