Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Emenda final fechada
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
1.48
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
3.248 – 11.4
-
Tamanho do fio (CMA):
3248 – 11400
-
Espessura do material terminal :
.71 mm [ .028 in ]
-
Comprimento do produto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
250
-
Método de embalagem :
Peça solta