Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Sistema de Material :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta em linha de baixa tensão
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
.6/1
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
Plastic
Dimensões
-
Conexão de cabo :
Conector mecânico
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
95 – 240
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Uso do produto :
Gaxetas/emendas
-
Instrução de instalação :
Finlandês