Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
436
-
Resistência da bobina (Ω):
330
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Classificação atual de contato (A):
8
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
Características do corpo
-
Peso do Produto :
14 g [ .494 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
-
Configuração da terminação :
Pinos de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
25.1 mm [ .988 in ]
-
Comprimento do produto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largura do produto :
10.4 mm [ .409 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
-
Processo de solda :
Solda por onda
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão e Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
5 – 10
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
10 – 11
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
400 – 500
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30