Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 – 2.39 mm [ .063 – .094 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.47 – 1.57 mm [ .058 – .062 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Carretel