Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
12
-
Número de posições de energia :
12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Layout de contato :
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central :
7.92 mm [ .312 in ]
Dimensões
-
Linha central de contato de energia :
7.92 mm [ .312 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
120