Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabo de fibra ótica :
Capa de cabo apertada
-
Modo de fibra óptica :
Monomodo
-
Modo de transmissão de dados :
Duplex
Características do corpo
-
Cor da capa protetora (tipo boot) :
Azul
-
Tipo da capa protetora (tipo boot) :
Limitação de curvas
-
Cor do produto primário :
Azul
Dimensões
-
Comprimento da capa protetora (tipo boot) :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm):
1,6 – 2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco