Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro :
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo integral
Características elétricas
-
Corrente de excitação (mA):
2 – 10
-
Tensão de Excitação (VDC):
18 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
2-10000
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto :
5 g [ .175 oz ]
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g):
20000
-
Sensibilidade (mV/g):
.25