Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Cobre, Náilon
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Amarelo
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
202 – 810
-
Comprimento do produto (mm):
22.61
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta