Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda paralela
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
7.767
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
11.76 mm [ .463 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
4
-
Tamanho do fio (mm²):
21
-
Diâmetro interno do barril :
7.52 mm [ .296 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
33100 – 52600
-
Espessura do material terminal :
1.85 mm [ .073 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Peça solta