Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda final fechada
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
1.26
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
3248 – 13100
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta