Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.6
-
Material de Isolamento :
Vinil
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Peça solta