Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Capacidade de conexão :
Único
Características elétricas
-
Tensão nominal (V):
1000, 600
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Poliolefina
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Peça solta