Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
Material do produto primário :Poliolefina Modificada Semirrígida
Código do material :3
Código de Sistemas de Materiais :10
Dimensões
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm):3.5, 4, 3, 4.5
Diâmetro de cabo compatível (máx) (in):.13, .11, .15, .17
Diâmetro externo do conector ou backshell (mm):26, 24, 22, 20
Diâmetro externo do conector ou backshell (in):1.02, .79, .87, .94
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :SAE AS I 81765/1, Tipo I, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, BS-G-198-5-DA, UL 224, Arquivo E85381, SAE AS 85049/140
Recursos de configuração
Revestido :Sim
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Proteção de resistência :Exposição ocasional a fluidos