Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Kit de conexão do motor
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 2
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semiflexível
-
Cor do produto primário :
Preto
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra impacto mecânico ou dano, Resistente à abrasão
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
ANSI C119.1, IEEE 383
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Uso do produto :
selo de isolamento e resistência à abrasão nas conexões de motor.
-
Instrução de instalação :
Inglês