Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adesivo :
Adesivo termoplástico
Dimensões
-
Largura do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Comprimento do produto :
30.5 m [ 100 ft ]
Condições de uso
-
Temperatura de instalação (°C):
160
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 120
Normas da indústria
-
Especificação do adesivo :
RK-6626, RT-1050/3
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Rolo