Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Time Delay Relay
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VDC):
60
-
Classificação atual de contato (A):
10
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Terminal de parafuso
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Screw Terminals
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Suportes de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Altura do produto :
84,3 mm [ 3.32 in ]
-
Comprimento do produto :
147,8 mm [ 5.82 in ]
-
Largura do produto :
82.55 mm [ 3.25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 75
-
Temperatura do ambiente (máx) :
75 °C [ 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Repetibilidade (Max) :
±5%
-
Modo de operação :
Desligar - atraso
-
Faixa de tempo (off-time) (seconds):
5 – 50
-
Tipo de Controle :
Botão
-
Sistema de atuação :
CC