Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Sistema de Material :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Geometria da torneira :
Paralelo
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Joints & Splices Connector Type :
Ring Connector
-
Selo de cabo :
Espuma
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta em linha de baixa tensão
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
Plastic
Acessório mecânico
-
Reforço Mecânico :
Tecido (trançado) reforçado
Dimensões
-
Conexão de cabo :
Plástico para Plástico
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
95 – 185
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Uso do produto :
Embalagem, emenda de torneira de cabo selado
-
Instrução de instalação :
Inglês