Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão :
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente :
Enrolamento de fita
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
Características elétricas
-
Corrente de saída (A):
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA):
3.75
-
Classificação de carga classe 1 (VA):
1.25
Dimensões
-
Razão :
100/5
-
Diâmetro da abertura :
42 mm [ 1.535 in ]
-
Profundidade do produto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL