Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
Solda
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda Única
-
Localização da montagem :
Interno/Incorporado
-
Configuração da porta :
Porta Única
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<1.9:1
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz):
403
-
Categoria de frequência :
350 – 520
Características do corpo
-
Peso do Produto :
1.04 g [ .03668 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem de superfície
Dimensões
-
Altura do produto :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Comprimento do produto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Largura do produto :
13.7 mm [ .54 in ]
Operação/Aplicação
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
LPWAN
-
Aplicações sem fio :
LPWAN