Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
SMA
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Disco-Puck
-
Tipo de antena :
Módulo
-
Tipo de banda :
Banda dupla
-
Localização da montagem :
Remoto
-
Configuração da porta :
Porta Única
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<1.5:1
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
5
-
Banda de Frequência (MHz):
1553 – 1609
-
Categoria de frequência :
1164 – 1610
-
Ganho máximo (dBi):
> 6
Características do corpo
-
Peso do Produto :
79 g [ 2.78659 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
RHCP
-
Tipo de montagem :
Montagem magnética
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
3 m [ 9.84 ft ]
-
Altura do produto :
12.5 mm [ .49 in ]
-
Comprimento do produto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largura do produto :
36.5 mm [ 1.44 in ]
Operação/Aplicação
-
Direcionalidade :
Direcional
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
GNSS, GPS
-
Aplicações sem fio :
GNSS, GPS