Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
3
-
Disposição de contato
3 formato C, TPDT NC, 3PDT, 3PDT- Centro Off, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
30, 50, 60, 70, 120, 225, 250
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
115
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
28, 30
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
8-32 UNC-2A, 8-32 UNF-2A, Conector de fio, Parafuso 6-32 UNC-2A, rebite UNC-2A 8-32
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 1/4-28 UNF-2A, Parafuso 10-32 UNF-2A, Parafuso 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
8-32 UNC-2A, 8-32 UNF-2A, Conector, Rebite UNC-2A 6-32, Rebite UNC-2A 8-32
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CA, CC
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3PDT-AC-CONT