Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Recursos de configuração

  • Disposição de contato  2 Forma C, DPDT, 2 C/O

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 44, 56, 140, 210, 650, 1350, 2245

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 5, 6, 9, 12, 18, 36, 26,5

  • Potência nominal da bobina (W) .498, .52, .568, .577, .578, .579, .642, .643, .673, .686

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Hermeticamente selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Ganchos de solda, Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Ganchos de solda, Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Compartimento liso, Montagem em estrutura, Montagem em painel, Montagem em placa, Painel e placa de circuito impresso

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 125

  • Temperatura do ambiente (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resist�ncia a vibra��es  30G's, 10 – 3000Hz

  • Resist�ncia ao impacto  100G's, 11ms, 75G's, 6ms

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Não polarizado, monoestável

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3SBC-DPDT-WOCS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo