Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Coil Polarity Protection Diode, Diodo de supressão da bobina
-
Disposição de contato
4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
37, 145, 975
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
6, 12, 26,5
-
Potência nominal da bobina (W)
.72, .973, .993
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Ganchos de solda, Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Ganchos de solda, Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura, Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 125
-
Temperatura do ambiente (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia a vibra��es
30G's, 10 – 3000Hz, 30G's, 55 – 3000Hz
-
Resist�ncia ao impacto
100 Gs, 6 ms, 150G's, 11ms
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Polarized, Bistable, Latching
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3SBM-4PDT-WCS