Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de Pares  2

  • Número de condutores  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Verde, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  0,03 mm [ .077 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 38

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) 0,018

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 24, 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55-4CORE-TP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.