Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial, Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Condições da classificação de resistência (máx.)  54,3 Ω/1000 m a 20 °C

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Branco, Preto, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Fluoropolímero modificado reticulado de radiação

  • Material condutor  Cobre banhado a prata, Liga de cobre de alta resistência banhada a prata

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Branco, Marrom, Preto, Verde, Vermelho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1,1, 0,97

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,038, 0,043

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) .7 – .76, .95 – .98

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .037 – .039, .275 – .029

  • Peso (Nominal) (kg/km) 4,27, 3,79

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .33

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55/

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55-LAT-SC-H22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.