Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Trançado redondo e com jaqueta
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (listra)
Azul, Laranja
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Vermelho
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
0,02 mm [ .044 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
38
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.012
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 22, 24, 26, 28, 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55/, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-3TP