Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
10,7 Ω/1000 pés a 20 °C, 9,19 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600, 1000
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.26, 1.27, 1.47
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.05, .058
-
Tamanho do fio (AWG)
32
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,94, .95 – .98
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.037, .037 – .039
-
Tamanho do fio (AWG)
20
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H20