Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
15,1 Ω/1000 pés a 20 °C, 17,5 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
.99, 1.27, 1,09
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.039, .05, 0,043
-
Tamanho do fio (AWG)
34
-
Faixa do diâmetro do condutor
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H22