Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
17,5 Ω/1000 pés a 20 °C, 24,3 Ω/1000 pés a 20 °C, 28,4 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1,14, 0,94, 0,82
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,037, 0,032, 0,045
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.57 – .59, .55 – .63
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.022 – .025, .022 – .023
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H24