Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
63,8 Ω/1000 pés a 20 °C, 74,4 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco, Preto, Vermelho, Violeta
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,57, 0,69
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.027, 0,022
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor
.36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
28
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H28