Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
2,23 mm [ .086 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
34
-
Faixa do diâmetro do condutor
0,74 mm [ .029 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-NC-2T-22