Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre niquelado, Cobre revestido de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel
-
Cor do fio (base)
Branco, Laranja, Preto
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.73, 1.78, 1.96, 2.39, 2.82, 3.4
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 27, 28, 29, 30
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
1.22, 1.37, 1.42, 1.7, 2.77, 1,32, 2,21
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.048, .054, .056, .067, .087, .109, 0,052
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
Espessura do isolamento do cabo
.13 mm [ .005 in ]
-
Espessura do isolamento do cabo (mm)
.13
-
Tamanho do fio (AWG)
2, 10, 12, 14, 16, 18
-
Tamanho do fio (mm²)
1.31, 3.31
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55A, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Outro
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-NC-H-0-18