Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Construção Especial, Primário
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre banhado a prata sólida, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,5, 0,61, 0,69
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.02, .027, 0,024
-
Tamanho do fio (AWG)
36, 38
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.28 – .3, .48 – .5, .36 – .38
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.014 – .015, .019 – .02, .011 – .012
-
Espessura do isolamento do cabo
.13 mm [ .005 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
28, 30
-
Tamanho do fio (mm²)
.05, .08
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55A, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Outro
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-SC-H-28-30