Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
-
Quantidade de embalagem
1
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Preto, Vermelho, Branco, Azul
-
Cor do fio (listra)
Azul, Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Recursos de configuração
-
Número de Pares
2
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
32
-
Tamanho do fio (CMA)
1.47
-
Comprimento do cabo (ft)
100
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
2.95, 2,66
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.102, .116
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,94, .97
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.038, .037
-
Tamanho do fio (AWG)
20
Características do tipo do produto
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-2T20