Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Par trançado, Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de Pares  2

  • Número de condutores  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Comprimento do cabo (ft) 100

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 2.54, 2,23

  • Diâmetro do cabo externo (in) .086, .1

  • Tamanho do fio (AWG) 34

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) .76, 0,74

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .029, .03

  • Tamanho do fio (CMA) 1.27

  • Tamanho do fio (AWG) 22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Fonte do produto  EUA, REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-TC-2T22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.