Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  27

  • Número de condutores  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (listra)  Azul

  • Cor do fio (base)  Azul, Branco, Preto, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  5,38 mm [ .208 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 38

  • Faixa do diâmetro do condutor  2,13 mm [ 0,084 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 10, 12

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-TC-2T8-12

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.