Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Azul, Marrom
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta
-
Cor do fio (listra)
Verde
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
2.62, 2.82
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.103, .111
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005, .009
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2.26, 2,24, 2.15 – 2.21
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.088, .089, .085 – .087
-
Tamanho do fio (AWG)
12
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55A, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Outro
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-H12