Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta
-
Cor do fio (listra)
Amarelo, Azul, Laranja, Preto, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.27, 1.47
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.05, .058
-
Tamanho do fio (AWG)
32
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005, .009
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.99, .95 – .98
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.039, .037 – .039
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.05, .058
-
Tamanho do fio (AWG)
20
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55A, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Outro
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-H20