Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco, Cinza, Laranja, Preto, Violeta
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
0,61 mm [ 0,024 in ]
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Faixa do diâmetro do condutor
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
30
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55A, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-TC-H30