Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Construção Especial, Primário
-
Tipo de parede
Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
10,2 Ω/1000 m a 20 °C, 14,8 Ω/1000 m a 20 °C, 20,3 Ω/1000 m a 20 °C, 6,52 Ω/1000 m a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Padrão
-
Cor do cabo
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Fluoropolímero modificado reticulado de radiação, Polímero modificado reticulado de radiação
-
Material condutor
Cobre banhado a prata, Liga de cobre de alta resistência banhada a prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.62, 1.83, 2.21, 2.64
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.064, .072, .087, .104
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
1.46 – 1.51, 1.69 – 1.74, 2.15 – 2.21, 1,25
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.049, .085 – .087, .067 – .069, .057 – .059
-
Peso (Nominal) (kg/km)
9,89, 29,92, 19,44, 14,05
-
Tamanho do fio (AWG)
12, 14, 16, 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.82, 1.31, 2.08, 3.31
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55/
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55LAT-S-H12-18