Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7, 19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
450
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Branco, Marrom, Preto
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
.51, 1.18, 0,85, 0,69, 0,59
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.02, .027, .047, 0,033, 0,023
-
Tamanho do fio (AWG)
32, 36, 38
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.28 – .3, .48 – .5, .36 – .38, 0,94, .57 – .59, .55 – .63
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.037, .014 – .015, .019 – .02, .022 – .025, .022 – .023, .011 – .012
-
Tamanho do fio (CMA)
109, 156, 295, 424
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 24, 26, 28, 30
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55M-TC-HW