Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 450, 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Branco, Preto

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  1.75 mm [ .069 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Faixa do diâmetro do condutor  .59 mm [ .023 in ]

  • Tamanho do fio (CMA) .85

  • Tamanho do fio (AWG) 22, 24, 26, 28

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cabo  Espec 55M, SPEC 55

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55M-TC-TP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.