Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Azul, Branco, Laranja, Verde, Vermelho

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  0,04 mm [ .113 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .02

  • Tamanho do fio (AWG) 12, 16, 20, 22, 24

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Tipo de cabo  SPEC 55

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-5CORE-TP

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.