Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário, Trançado redondo e com jaqueta
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de Pares
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco, Vermelho
-
Cor do cabo
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
0,04 mm [ .08 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
36
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.08
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.023
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-SC-2T-24