Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1, 5
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Verde Claro
-
Cor do fio (listra)
Amarelo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
34
-
Faixa do diâmetro do condutor
.7 – .76 mm [ .275 – .029 in ]
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.046, .05, 0,042, 0,029
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55PC, SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55PC-SC-H22