Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  7, 19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de estanho

  • Cor do fio (base)  Azul, Branco, Preto

  • Cor do fio (listra)  Azul

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 36, 38

  • Faixa do diâmetro do condutor  0,46 mm [ 0,018 in ]

  • Diâmetro do cabo externo (in) .027, .031, .035, .04

  • Tamanho do fio (AWG) 26, 28

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55PC-TC-H26-28

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.